Referentie van component
Ijshoorn grijper
Grijper | Consumptiegoederen | Eten en drinken
          Task & Solution
        
ERNI en Enkerl GmbH brengen robottechnologie naar de horeca en op straat met de eerste volledig elektrische softijsrobot. Samen met ABB Robotics GoFa zorgt de HRC-grijper voor een veilige en hygiënische behandeling van ijshoorntjes en bedient hij klanten direct. Een andere grijper uit de GEP2000-serie is verantwoordelijk voor het nauwkeurig openen en sluiten van de bekken om de ijshoorntjes te doseren. De ERNI Sommerfrische voldoet niet alleen aan hoge veiligheids- en hygiënenormen en zorgt ervoor dat het voedsel niet wordt besmet voordat het aan klanten wordt geserveerd, maar biedt ook heerlijke verfrissing op warme zomerdagen.
        Highlights en technische gegevens
      
 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.) 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
 Geïntegreerde positiebepaling Geïntegreerde positiebepaling
 Mechanisch vergrendeling Mechanisch vergrendeling
 Positioneerbaar Positioneerbaar
 Grijpkracht instelbaar Grijpkracht instelbaar
 Gecertificeerd voor cleanroom Gecertificeerd voor cleanroom
      Standaardcomponenten geïnstalleerd